Übersicht Verbindung zwischen MOVIMOT® und Motor bei motornaher Montage

MOVIMOT®-Umrichter

Anschlusskabel

Antrieb

MM../P2.A/RO.A/APG4

MM../P2.A/RO.A/APGX

Sachnummer DR.71 – DR.100: 01867423

Sachnummer DR.112 – DR.132: 18116620

Drehstrommotoren
mit Kabelverschraubung

Sachnummer: 05930766

Drehstrommotoren
mit Steckverbinder ASB4

Sachnummer: 05932785 ()

Sachnummer: 08163251 ()

Drehstrommotoren
mit Steckverbinder ISU4
Baugröße DR.63

Sachnummer: 05937558 ()

Sachnummer: 0816326X ()

Drehstrommotoren
mit Steckverbinder ISU4
Baugröße DR.71 – 132

MM../P2.A/RE.A/ALA4

Sachnummer: 08179484

Drehstrommotoren
mit Kabelverschraubung

Sachnummer: 08162085

Drehstrommotoren
mit Steckverbinder ASB4

MM../P2.A/..

Sachnummer: 08184380

Drehstrommotoren
mit Kabelverschraubung

Sachnummer: 08187843 ()

Sachnummer: 08165262 ()

Drehstrommotoren
mit Steckverbinder ISU4
Baugröße DR.63

Sachnummer:08185336 ()

Sachnummer: 08178178 ()

Drehstrommotoren
mit Steckverbinder ISU4
Baugröße DR.71 – 132

Sachnummer: 05931142

Drehstrommotoren
mit Steckverbinder ASB4