Hinweise zum PE-Anschluss

WARNUNG

Stromschlag durch fehlerhaften Anschluss von PE.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Das zulässige Anziehdrehmoment der Schraube beträgt 2.0 – 2.4 Nm.
- Beachten Sie beim PE-Anschluss folgende Hinweise.
Nicht zulässige Montage | Empfehlung: Montage mit Gabelkabelschuh Zulässig für alle Querschnitte | Montage mit massivem Anschlussdraht Zulässig für Querschnitte bis maximal 2.5 mm2 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Gabelkabelschuh passend für M5-PE-Schrauben |
Im normalen Betrieb können Ableitströme ≥ 3.5 mA auftreten. Zur Erfüllung der EN 61800-5-1 müssen Sie folgende Hinweise beachten:
- Die Schutzerdung (PE) müssen Sie so installieren, dass sie die Anforderungen für Anlagen mit hohen Ableitströmen erfüllt.
- Dies bedeutet üblicherweise,
- dass Sie ein PE-Anschlusskabel mit einem Querschnitt von mindestens 10 mm2 installieren
- oder, dass Sie ein zweites PE-Anschlusskabel parallel zum Schutzleiter installieren.