Netzschütz
ACHTUNG
Beschädigung des MOVIMOT®-Umrichters durch Tippbetrieb des Netzschütz.
Beschädigung des MOVIMOT®-Umrichters.
- Verwenden Sie das Netzschütz nicht zum Tippbetrieb, sondern nur zum Ein-/Ausschalten des Umrichters.
- Halten Sie für das Netzschütz eine Mindestausschaltzeit von 2 s ein.
- Verwenden Sie als Netzschütz nur ein Schütz der Gebrauchskategorie AC-3 (EN 60947-4-1).
Empfehlung bei Verwendung externer 24-V-Versorgung: Um transiente Einschaltstörungen zu vermeiden, soll das Zuschalten von 24 V und Netz um mindestens 2 Sekunden auseinanderliegen.