Parameter 135

S-Verschliff t12

Dieser Parameter legt den Verschliffgrad (1 = schwach, 2 = mittel, 3 = stark) der Rampe fest. Der S-Verschliff dient zum Abrunden der Rampe und ermöglicht eine sanfte Beschleunigung des Antriebs bei Änderungen der Sollwertvorgabe. Das folgende Bild zeigt die Wirkung des S-Verschliffs:

[1]

Sollwertvorgabe

[2]

Drehzahlverlauf ohne S-Verschliff

[3]

Drehzahlverlauf mit S-Verschliff

HINWEIS

Eine gestartete S-Verschliff-Phase wird beim Auftreten eines Fehlers mit der Stopprampe t13 unterbrochen.
Wenn der Sollwert reduziert wird oder die Freigabe entzogen wird, wird die gestartete S-Verschliff-Phase zu Ende geführt. Somit kann der Antrieb trotz der Reduktion des Sollwerts noch bis zum Ende der S-Verschliff-Phase beschleunigen.
Die Verwendung des S-Verschliff ist nur bei Binärsteuerung und Kommunikation über 2PD möglich. Bei Kommunikation mit 3PD ist kein S-Verschliff möglich.