Parameter 134

Rampe t12 auf = ab

Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe bei S-Verschliff

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min-1 (50 Hz).

Diese Rampenzeit legt die Beschleunigung und Verzögerung fest, wenn der Parameter P135S-Verschliff t12 auf Grad 1, Grad 2 oder Grad 3 eingestellt ist.