Voraussetzungen
Für die Inbetriebnahme gelten folgende Voraussetzungen:
- Der MOVIMOT®-Antrieb ist vorschriftsgemäß mechanisch und elektrisch installiert.
- Ein unbeabsichtigtes Loslaufen der Antriebe wird durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen verhindert.
- Gefährdungen für Mensch und Maschine sind durch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen ausgeschlossen.
Für die Inbetriebnahme muss folgende Hardware vorhanden sein:
- PC oder Laptop, siehe Kapitel Anschluss PC/Laptop
Für die Inbetriebnahme muss folgende Software auf dem PC oder Laptop installiert sein:
- MOVITOOLS® MotionStudio