Einstellen der Rampe t11 auf
Stellen Sie die Rampenzeit der Rampe t11 auf (P130) auf 0,5 s ein.
Dienst "Exchange request":
CTT2-Dienst | MOVILINK®-Protokoll | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Index | Länge Lesen | Länge Schreiben | Verwaltung | Sub-index | Index High | Index Low | Daten MSB | Daten | Daten | Daten LSB |
0x1D | 0x02 | 0x08 | 0x08 | 0x32 | 0x00 | 0x22 | 0x67 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0xF4 |
Code 0x1D = | Exchange request |
Index 0x02 = | MOVILINK®-Parameter-Dienst |
Länge Lesen 0x08 = | Länge der MOVILINK®-Antwort |
Länge Schreiben 0x08 = | Länge der MOVILINK®-Anfrage |
Verwaltung 0x32 = | Write Parameter |
Subindex 0x00 = | Subindex des Parameters P130 |
Index High 0x22 = | High-Wert des Index |
Index Low 0x67 = | Low-Wert des Index => Index des Parameters P130 = 0x2267hex = 8807dez Der Wert 0x2267hex wird auf Index High und Index Low geschrieben. |
Daten MSB 0x00 | Um die Rampenzeit auf 0,5 s = 500 ms einzustellen, geben Sie die Rampenzeit des MOVIMOT®-Umrichters in ms an (500 ms = 500dez = 0x1F4). Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben. |
Daten 0x00 | |
Daten 0x01 | |
Daten LSB 0xF4 |
Wenn der Doppel-Slave MLK31A den Dienst "Exchange request" 0x1D empfängt, sendet er das MOVILINK®-Protokoll an den MOVIMOT®-Umrichter. Sobald der MOVIMOT®-Umrichter die MOVILINK®-Antwort empfängt, sendet der Doppel-Slave MLK31A die Antwort "Exchange response OK" an den AS-Interface-Master. Dadurch ist ein weiterer Dienst "Read request" des AS-Interface-Masters nicht erforderlich.
Nach der systembedingten Übertragungszeit für den Parameter antwortet der Slave.
Antwort-Telegramm "Exchange response OK"
CTT2-Dienst | MOVILINK®-Protokoll | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Verwaltung | Sub-index | Index High | Index Low | Daten MSB | Daten | Daten | Daten LSB | |||
0x5D | 0x32 | 0x00 | 0x22 | 0x67 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | |||
Code 0x5D = | Exchange request OK |
Verwaltung 0x32 = | Write Parameter |
Subindex 0x00 = | Subindex des Parameters P130 |
Index High 0x22 = | High-Wert des Index |
Index Low 0x67 = | Low-Wert des Index => Index des Parameters = 0x2267hex = 8807dez Der Wert 0x2267hex wird auf Index High und Index Low geschrieben. |
Daten MSB 0x00 | Wenn der MOVILINK®-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten den Wert 0dez = 0x0 |
Daten 0x00 | |
Daten 0x00 | |
Daten LSB 0x00 |