"Read request"
Nachdem der CTT2-Dienst "Write request" ohne Fehler durchgeführt wurde, können Sie mit dem Dienst 0x10hex "Read request" das Antwort-Telegramm des zuvor ausgeführten CTT2-Diensts abrufen.
Wählen Sie den Index 0x02hex und die Länge 0x08hex aus.
- Wenn dieser Dienst korrekt bei dem Doppel-Slave ankommt, antwortet der Doppel-Slave MLK31A mit dem Antwort-Telegramm 0x50hex "Read response OK" und den Daten.
- Wenn dabei Fehler auftreten, sendet der Doppel-Slave MLK31A das Antwort-Telegramm 0x90hex "Read response not OK" (Fehlercode siehe AS-Interface-Spezifikation).
- Wenn die Antwortdaten des MOVIMOT®-Umrichters noch nicht zur Verfügung stehen, sendet der Doppel-Slave MLK31A nach dem Lesezugriff eine Antwort mit dem Fehlercode "Busy" = "4". Der AS-Interface-Master muss die Daten dann erneut lesen.
Beispiel:
Abfrage der fehlerfreien Antwort des MOVIMOT®-Umrichters von der vorigen Änderung des Festsollwerts n4 (10096.38)
Dienst "Read request":
CTT2-Dienst | ||
|---|---|---|
Code | Index | Länge |
0x10 | 0x02 | 0x08 |
Code 0x10 = | Read request |
Index 0x02 = | MOVILINK®-Parameter-Dienst |
Länge 0X08 = | Länge des MOVILINK®-Protokolls |
Nach der systembedingten Übertragungszeit für den Parameter antwortet der Slave.
Antwort-Telegramm "Read response OK":
CTT2-Dienst | MOVILINK®-Protokoll | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Verwaltung | Sub-index | Index High | Index Low | Daten MSB | Daten | Daten | Daten LSB | ||
0x50 | 0x32 | 0x26 | 0x27 | 0x70 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | ||
Code 0x50 = | Read response OK |
Verwaltung 0x32 = | Write Parameter => kein MOVILINK®-Fehler |
Subindex 0x26 = | Subindex des Parameters Festsollwert n4 (10096.38) 38dez = 0x26 |
Index High 0x27 = | High-Wert des Index |
Index Low 0x70 = | Low-Wert des Index => Index des Parameters = 0x2770hex = 10096dez Der Wert 0x2770hex wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. |
Daten MSB 0x00 | Wenn der MOVILINK®-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten-Bytes den Wert 0x0 = 0dez. |
Daten 0x00 | |
Daten 0x00 | |
Daten LSB 0x00 |