AS-Interface-Option
Die AS-Interface-Option befindet sich auf der Anschlussplatine im Anschlusskasten, siehe folgendes Bild:

[1] | MOVIMOT®-Umrichter |
[2] | Anschlussplatine mit AS-Interface-Option |
[3] | Anschlusskasten |
Der MOVIMOT®-Antrieb ist mit folgenden AS-Interface-Ausführungen verfügbar:
- Binär-Slave MLK30A
- Doppel-Slave MLK31A
- für den Antrieb mit mehreren Drehzahl-Sollwerten und Rampen, parametrierbar über AS-Interface
- Binär-Slave MLK32A in AB-Technologie
- für den Antrieb mit mehreren Drehzahl-Sollwerten und Rampen
Merkmale
Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen den AS-InterfaceOptionen:
AS-Interface- | Teilnehmer | Anzahl | Anzahl | parametrier-bar über | 24-V- |
|---|---|---|---|---|---|
MLK30A | max. 31 | 2 | 1 x tauf 1 x tab | nein | AS-Interface |
MLK31A | max. 31 | 6 | 3 x tauf 3 x tab | ja | AS-Interface |
MLK32A | max. 62 | 6 | 3 x tauf 3 x tab | nein | AUX-PWR |
Das folgende Bild zeigt die Topologie und die Fahrdiagramme des MOVIMOT®-Antriebs mit den AS-Interface-Slaves:

[1] | Netz |
[2] | Sensoren |
A | MOVIMOT®-Antrieb mit MLK30A |
B | MOVIMOT®-Antrieb mit MLK31A |
C | MOVIMOT®-Antrieb mit MLK32A |