MOVIMOT®-Umrichter

Das folgende Bild zeigt den Anschlusskasten und die Unterseite des MOVIMOT®-Umrichters:

[1]

Schalter S5 Einstellung der Versorgung über AUX-PWR oder AS-Interface-Datenleitung,
(nicht möglich bei MLK32A)
Einstellmöglichkeiten siehe Kapitel 24-V-Versorgung am Schalter S5 einstellen

[2]

Anschlusskasten

[3]

X10: Steckverbinder für Option BEM

[4]

Verbindungsstecker Anschlusseinheit zum MOVIMOT®-Umrichter

[5]

MOVIMOT®-Umrichter mit Kühlkörper

[6]

Kabelverschraubungen

[7]

Option MLK3.A mit Anschlusseinheit

[8]

Schraube für PE-Anschluss

[9]

Typenschild AS-Interface-Option

[10]

X6: Elektronikklemmleiste

[11]

X5: Elektronikklemmleiste

[12]

X1: Anschluss für Bremsspule (Motoren mit Bremse) oder Bremswiderstand (Motoren ohne Bremse)

[13]

X1: Netzanschluss L1, L2, L3

[14]

Kennzeichnung der Anschlussart

[15]

Anschluss AS-Interface

[16]

Drive-Ident-Modul

[17]

Umrichter-Typenschild

[18]

Sollwertschalter f2 (grün)

[19]

DIP-Schalter S2/5 – S2/8

[20]

Schalter t1 für Integratorrampe (weiß)

[21]

DIP-Schalter S1/1 – S1/8

[22]

DIP-Schalter S2/1 – S2/4

Das folgende Bild zeigt den MOVIMOT®-Umrichter mit Anschlusskasten:

[1]

Sollwert-Potenziometer f1 mit Verschluss-Schraube

[2]

X50: Diagnoseschnittstelle mit Verschluss-Schraube

[3]

Gerätekennung

[4]

Status-LED Umrichter

[5]

AS-Interface-LED