Motor mit Betriebspunkt 400 V/50 Hz und LSPM-Technologie

Gültig für MOVIMOT® mit folgendem Drive-Ident-Modul:

Drive-Ident-Modul

Motor

Kennzeichnung

Kennfarbe

Sachnummer

Netzspannung
V

Netzfrequenz
Hz

DRU...J/400/50

Grau

28203194

230/400

50

Einstellung DIP-Schalter S1/6:

Leistung

Motortyp

MOVIMOT®-Umrichter MM..D-503-00

Motor in -Schaltung

Motor in -Schaltung

kW

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DRU71SJ/..

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DRU71MJ4/..

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DRU80SJ4/..

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DRU80MJ4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DRU90MJ4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DRU90LJ4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DRU100MJ4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DRU100LJ4/..

MM30D..

MM40D..

MM40D..