Motor mit Betriebspunkt 380 V/60 Hz (ABNT-Vorschrift für Brasilien)

Gültig für MOVIMOT® mit folgenden Drive-Ident-Modulen:

Drive-Ident-Modul

Motor

Kennzeichnung

Kennfarbe

Sachnummer

Netzspannung
V

Netzfrequenz
Hz

DRS/DRE/380/60

Rot

18234933

220/380

60

DRN/380/60

Rot/Weiß gestreift

28240227

220/380

60

Einstellung DIP-Schalter S1/6:

Leistung

Motortyp

MOVIMOT®-Umrichter MM..D-503-00

Motor in -Schaltung

Motor in -Schaltung

kW

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DRN71MS4/..

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DRS71S4/..

DRN71M4/..

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DRS71M4/..

DRN80MK4/..

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DRE80S4/..

DRN80M4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DRE80M4/..

DRN90S4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DRE90M4/..

DRN90L4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DRE90L4/..

DRN100LM4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DRE100M4/..

DRN100L4/..

MM30D..

MM40D..

MM40D..

4.0

DRE100L4/..

DRN100L4/..

MM40D..