Elektrische Eigenschaften
Kabeltyp | B | B/2.5 |
| max. 13 Ω/km | max. 8 Ω/km |
| max. 26 Ω/km | max. 26 Ω/km |
| max. 600 V | max. 600 V |
| max. 600 V | max. 600 V |
| min. 20 MΩ x km | min. 20 MΩ x km |
Kabeltyp | B | B/2.5 |
| max. 13 Ω/km | max. 8 Ω/km |
| max. 26 Ω/km | max. 26 Ω/km |
| max. 600 V | max. 600 V |
| max. 600 V | max. 600 V |
| min. 20 MΩ x km | min. 20 MΩ x km |