Mechanischer Aufbau

Kabeltyp

B

B/2.5

 

8145172

13284363

  • Versorgungsadern:

4 x 1.5 mm2

4 x 2.5 mm2

  • Steueraderpaar:

2 x 0.75 mm2

2 x 0.75 mm2

  • Steueradergruppe:

3 x 0.75 mm2

3 x 0.75 mm2

  • Aderisolierung:

TPE-E (Polyester)

TPE-E (Polyester)

  • Leiter:

E-CU-Litze blank, feinstdrähtig aus Einzeldraht 0.1 mm

  • Schirm:

aus E-Cu-Draht, verzinnt

aus E-Cu-Draht, verzinnt

  • Gesamtdurchmesser:

13.2 – 13.8 mm

14.4 – 15.2 mm

  • Farbe Außenmantel:

Schwarz

Schwarz

  • Isolierung
    Außenmantel:

TPE-U (Polyurethan)

TPE-U (Polyurethan)