安装说明

提示

必须遵守一般安全提示。

警告

对MOVIMOT®驱动装置和安装件的不当安装/卸装。
受伤危险。
  • 务必遵守安装和拆卸说明。
  • 在松开轴连接件之前要确保无扭矩作用(在系统上存有应力)。

警告

驱动装置意外启动会造成受伤及触电危险。
切断电源电压后1分钟,设备还可能存在危险电压。
  • 开始作业前应该通过合适的外部装置断开MOVIMOT®驱动装置的电源,并采取有效措施防止电源意外重新接通。
  • 固定输出轴,防止其转动。
  • 再等至少1分钟,然后取下MOVIMOT®变频器。
  • 务必遵守所有技术数据说明和现场条件。
  • 安装MOVIMOT®驱动装置时只可以使用规定的紧固件。
  • 紧固件和锁止件必须与已有的钻孔、螺纹和凹槽相匹配。