Consignes d'installation

REMARQUE

Respecter impérativement les consignes de sécurité générales.

AVERTISSEMENT

Montage ou démontage non conforme d'entraînements et d'éléments additionnels MOVIMOT®.
Risque de blessure.
  • Respecter impérativement les consignes pour le montage et le démontage.
  • Avant de desserrer les liaisons sur les arbres, s'assurer qu'aucun couple de torsion résiduel (déformations au niveau de l'installation) n'est appliqué sur l'arbre.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à un redémarrage involontaire de l'entraînement et danger dû à la tension électrique.
Des tensions dangereuses peuvent persister jusqu'à une minute après la mise hors tension.
  • Avant de débuter les travaux, couper l'alimentation de l'entraînement MOVIMOT® avec des dispositifs externes appropriés et le protéger contre toute mise sous tension involontaire !
  • Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation
  • Avant de retirer le variateur de vitesse MOVIMOT®, attendre au moins une minute.
  • Toutes les caractéristiques techniques et conditions admissibles doivent être respectées sur le site d'utilisation.
  • Lors du montage de l'entraînement MOVIMOT®, utiliser exclusivement les dispositifs de fixation prévus à cet effet.
  • Utiliser uniquement des éléments de fixation et de blocage compatibles avec les perçages, trous taraudés et évidements présents.