MOVIMOT® MM..D - MM03 - 07D-..3-00

模型标志

 

MOVIMOT® MM..D

型号

 

MM03 - 07D-..3-00

功率等级

 

03

05

07

(1) 功率损耗,单位:输出视在功率的%

0;25

2.21

2.01

1.50

0;50

2.24

2.04

1.73

0;100

2.59

2.42

2.32

50;25

2.30

2.10

1.57

50;50

2.38

2.19

1.88

50;100

2.85

2.68

2.62

90;50

2.50

2.31

2.02

90;100

3.08

2.93

2.91

(1) 准备状态下的功率损耗

W

3.0

3.0

3.0

%

0.3

0.2

0.2

(2) 效率水平 IEC 61800-9-2

 

IE2

(3) 制造商

 

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

RG Mannheim, HRB 230207

D-76646 Bruchsal

(5) 输出视在功率

kVA

1.00

1.27

1.59

(6) 参考额定输出功率

kW

0.37

0.55

0.75

(7) 额定输出电流

A

2.50

3.20

4.00

(8) 最高工作温度

°C

40

(9) 额定输入频率

Hz

50 – 60 ±10%

 

(10) 额定输入电压间隔

V

3 × 200 – 240 ±10%