化学特性

电缆类型

B

B/2.5

  • 防油特性:

符合VDE 0472要求

段落803,检查方法B

符合VDE 0282要求

部分10 HD 22.10 S1

  • 符合
    DIN ISO 6722第1和2部分的一般燃油稳定性要求(例如柴油、汽油)
  • 一般的抗酸、碱、清洁剂特性
  • 一般的抗粉尘(例如铁矾土、菱镁矿)特性
  • 绝缘和电缆套材料符合VDE 0472第815部分的无卤素要求
  • 在特定的温度范围内不含漆润软干扰物质(不含硅)