Características químicas
Tipo de cabo | B | B/2,5 | |
| de acordo com VDE 0472 Parágrafo 803 tipo de verificação B | de acordo com VDE 0282 Parte 10 HD 22.10 S1 |
- Resistência geral a combustível (por ex., gasóleo, gasolina),
segundo DIN ISO 6722, Parte 1 e 2 - Resistência geral contra ácidos, detergentes e substâncias cáusticas
- Resistência geral contra poeira (por ex., bauxita, magnesita)
- Material de isolamento e de blindagem sem halogênio, segundo VDE 0472, Parte 815
- Livre de substâncias que interfiram com a aderência de pintura dentro das faixas de temperatura especificadas (sem silicone)