Caractéristiques chimiques

Type câble

B

B/2,5

  • Résistance aux huiles :

selon VDE 0472

paragraphe 803 test type B

selon VDE 0282

partie 10 HD 22.10 S1

  • Résistance générale aux carburants (p. ex. diesel, essence)
    selon DIN ISO 6722 parties 1 et 2
  • Résistance générale aux attaques d'acides, de liquides alcalins et de détergents
  • Résistance générale aux poussières (p. ex. bauxite, magnésite)
  • Isolant et gaine sans halogène selon VDE 0472 partie 815
  • Dans la plage de température spécifiée, absence d'émanations de substances qui pourraient gêner la bonne mise en peinture (sans silicones).