Diretrizes para uma operação segura

Com o protocolo de engenharia da SEW-EURODRIVE, é possível utilizar diferentes interfaces na unidade. Não há autenticação e não são aplicadas políticas de gestão de contas de usuário que sirvam para proteger contra alterações ou para defesa contra ataques à segurança de TI.

Para evitar o uso indevido dessas interfaces, o acesso deve ser restrito de acordo com a tecnologia de ponta. Para mais informações, consultar a seção Segurança de TI do ambiente.