Directives pour un fonctionnement de sécurité
Grâce au protocole d'ingénierie de SEW‑EURODRIVE, il est possible d'activer différentes interfaces sur l'appareil. Aucune authentification n'est effectuée et aucune politique de gestion des comptes utilisateur n'est appliquée pour protéger le système contre les modifications ou pour prévenir les attaques visant la sécurité informatique.
Afin d'éviter toute utilisation abusive de ces interfaces, l'accès doit être limité conformément à l'état actuel des connaissances techniques. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Sécurité informatique de l'environnement.