Índice de parâmetro 10501.1

Chopper de frenagem

O acionamento MOVIMOT® está equipado com um chopper de frenagem. Com o chopper de frenagem, a energia regenerativa pode ser passada para uma resistência de frenagem ou uma bobina de freio. O resistência de frenagem pode ser conectada aos bornes X1:13 e X1:15. A bobina de freio pode ser conectada aos bornes X1:13, X1:14 e X1:15. O nível do chopper de frenagem é de 850 V. Se o acionamento MOVIMOT® for operado em conjunto com outros conversores de frequência em uma rede de tensão contínua comum, você pode desativar a função do chopper de frenagem ou selecionar um nível de chopper de frenagem aumentado de 920 V.