Index paramètre 10501.1
Frein hacheur
L'entraînement MOVIMOT® est équipé d'un frein hacheur. Le frein hacheur permet de transférer l'énergie en mode générateur à une résistance de freinage ou à une bobine de frein. La résistance de freinage peut être raccordée aux bornes X1:13 et X1:15. La bobine de frein peut être raccordée aux bornes X1:13, X1:14 et X1:15. Le seuil du frein hacheur est à 850 V. Si l'entraînement MOVIMOT® fonctionne avec d'autres variateurs de vitesse sur un réseau à tension continue commun, il est possible de désactiver la fonction du frein hacheur ou de sélectionner un seuil plus élevé de 920 V.