Parâmetro 738
Ativar liberação do freio sem liberação do acionamento
(quando a chave DIP S2/2 estiver desativada)
Quando este parâmetro estiver colocado no valor "ON", o freio também pode ser liberado sem que o sinal de liberação do acionamento esteja presente.
Esta funcionalidade só está disponível quando o controle do freio do motor for realizado através do conversor.
O freio está sempre aplicado quando a unidade não está pronta para funcionar.
A liberação do freio sem liberação do acionamento em combinação com a função de elevação não está disponível.