Paramètre 320
Boost IxR automatique
Si le paramètre "Boost IxR automatique" est activé, le variateur auto-adapte les paramètres Boost et IxR à chaque passage à l'état MARCHE.
Si le paramètre "Boost IxR automatique" est désactivé, la fonction de mesure et la mémoire thermique de la fonction de protection UL sont désactivées.
Pour une utilisation conforme à la norme UL, laisser le paramètre P320 sur "ON".