Parâmetro 320
Compensação automática
Em caso de compensação ativa, ocorre uma medição do motor toda vez que o estado operacional muda para LIBERAÇÃO.
Com o ajuste desativado, a função de medição e a memorização térmica da função de proteção UL estão inativas.
Na aplicação segundo a aprovação UL deve manter-se o parâmetro P320 em "ON".