Prensaestopas

Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante y las siguientes notas referentes a los prensaestopas:

  • Observe la junta tórica en la rosca [1].
  • La longitud de la rosca debe ser de 5 – 8 mm [2].