Presse-étoupes

Consulter la documentation du fabricant des presse-étoupes et tenir compte des remarques suivantes.

  • Faire attention au joint torique sur le filetage [1].
  • Le filetage doit avoir une longueur de 5 à 8 mm [2].