Resistencias de frenado intrínsecamente seguras

Una resistencia de frenado se considera intrínsecamente segura

  • si opone alta resistencia al ser sometida a carga,
  • dispone de una protección interna mediante fusible y
  • está dimensionada de tal forma que puede operar conectada permanentemente a la tensión de red.