Designación de modelo

La siguiente tabla muestra la designación de modelo del variador MOVIMOT® MM15D-503-00/0/P21/RO1A/APG4 con montaje cercano al motor:

MM15D-503-00

Variador MOVIMOT®

/

0

Tipo de conexión

0 = ☆

1 = △

/

P21A

Adaptador para montaje cercano al motor

/

RO1A

Versión caja de conexiones

/

APG4

Conector enchufable para la conexión al motor