Codification

Le tableau suivant détaille la codification d'un variateur de vitesse MOVIMOT® MM15D-503-00/0/P21/RO1A/APG4 en cas de montage à proximité du moteur.

MM15D-503-00

Variateur de vitesse MOVIMOT®

/

0

Mode de raccordement

0 = ☆

1 = △

/

P21A

Adaptateur pour montage à proximité du moteur

/

RO1A

Exécution de l'embase de raccordement

/

APG4

Connecteur pour liaison avec le moteur