280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)
IEC o UL |
Tipo | PN | MN | MA/MN | nN | IN | cosφ | Jmot | JFmot | MB | mMot | mBMot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Nm | f > 5 Hz | min-1 | A | 10-4 kgm2 | 10-4 kgm2 | Nm | kg | kg | ||
DR2S71MS4/../MM03 | 0.37 | 2.6 | 1.5 | 1400 | 1.3 | 0.99 | 5.42 | 6.72 | 5 | 8.4 | 10.8 |
DR2S71M4/../MM05 | 0.55 | 3.85 | 1.5 | 1400 | 1.6 | 0.99 | 7.14 | 8.44 | 10 | 9.6 | 12.6 |
DR2S80MK4/../MM07 | 0.75 | 5.1 | 1.5 | 1400 | 1.9 | 0.99 | 17.1 | 18.6 | 10 | 12.6 | 15.6 |
DR2S80M4/../MM11 | 1.1 | 7.4 | 1.5 | 1400 | 2.4 | 0.99 | 24.7 | 29.2 | 14 | 15.6 | 19.6 |
DR2S90S4/../MM15 | 1.5 | 10.2 | 1.5 | 1400 | 3.5 | 0.99 | 54 | 58.7 | 20 | 21.6 | 26.2 |
DR2S90L4/../MM22 | 2.2 | 15 | 1.5 | 1400 | 5 | 0.99 | 67.2 | 71.9 | 28 | 25.3 | 29.9 |
DR2S4100LS4/../MM30 | 3 | 20.5 | 1.5 | 1400 | 6.7 | 0.99 | 81.4 | 87.4 | 40 | 29.3 | 35.3 |
DR2S100L4/../MM40 | 4 | 27.3 | 1.5 | 1400 | 7.3 | 0.99 | 112 | 118 | 55 | 37.2 | 43.1 |