280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)

IEC或UL

型号

P额定

M额定

M起动/M额定

n额定

IN

cosφ

J电机

J制动电机

M制动

m电机

m制动电机

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10–4 kgm2

10–4 kgm2

Nm

kg

kg

DR2S71MS4/../MM03

0.37

2.6

1.5

1400

1.3

0.99

5.42

6.72

5

8.4

10.8

DR2S71M4/../MM05

0.55

3.85

1.5

1400

1.6

0.99

7.14

8.44

10

9.6

12.6

DR2S80MK4/../MM07

0.75

5.1

1.5

1400

1.9

0.99

17.1

18.6

10

12.6

15.6

DR2S80M4/../MM11

1.1

7.4

1.5

1400

2.4

0.99

24.7

29.2

14

15.6

19.6

DR2S90S4/../MM15

1.5

10.2

1.5

1400

3.5

0.99

54

58.7

20

21.6

26.2

DR2S90L4/../MM22

2.2

15

1.5

1400

5

0.99

67.2

71.9

28

25.3

29.9

DR2S4100LS4/../MM30

3

20.5

1.5

1400

6.7

0.99

81.4

87.4

40

29.3

35.3

DR2S100L4/../MM40

4

27.3

1.5

1400

7.3

0.99

112

118

55

37.2

43.1