单位
MDX91A-....-5.3-4...
规格
6
7
型号
0910
1130
1490
1770
2200
2500
3000
最小制动电阻值R制动电阻最小
Ω
4.2
2.7
2
制动斩波器的持续功率
kW
63
78
103
123
152
173
208
制动斩波器的峰值功率
200% × 输出视在功率S额定 × 0.9
150% × 输出视在功率S额定 × 0.9
连接触点X2
–
M10销轴
M12销轴