Freno chopper
Unidad | MDX91A-....-5.3-4... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 6 | 7 | ||||||
Tipo | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín | Ω | 4.2 | 2.7 | 2 | ||||
Potencia continua freno chopper | kW | 63 | 78 | 103 | 123 | 152 | 173 | 208 |
Potencia de pico freno chopper | kW | 200 % × potencia aparente de salida SN × 0.9 | 150 % × potencia aparente de salida SN × 0.9 | |||||
Contactos de conexión X2 | – | Perno M10 | Perno M12 | |||||