Chopper de frenagem

Unidade

MDX91A-....-5.3-4...

Tamanho

6

7

Tipo

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

4.2

2.7

2

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

63

78

103

123

152

173

208

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

200% × potência de saída aparente SN × 0.9

150% × potência de saída aparente SN × 0.9

Contatos da conexão X2

–

Pino M10

Pino M12