分开敷设动力电缆和信号电缆时的同轴电缆

在截面不超过10 mm2时,可将动力电缆和信号电缆敷设在一起。如果截面超过这个值,则分开敷设动力电缆与信号电缆。

MOVIDRIVE® modular/system/technology、MOVITRAC® advanced

电机侧

变频器侧

触点

信号

导线颜色

芯线颜色IEC 60757

标志

预制

说明

M23

DDI

DDI

紫色

VT

–

同轴插头

MOVILINK® DDI