Cable coaxial con tendido independiente de los cables de potencia y señal

El tendido conjunto de cable de potencia y cable de señal está disponible hasta una sección de 10 mm2. Con secciones superiores, el cable de potencia se tiende separado del cable de señal.

MOVIDRIVE® modular/system/technology, MOVITRAC® advanced

Lado del motor

Lado del variador

Contacto

Señal

Color del hilo

Color del hilo IEC 60757

Identificación

Tipo de ensamblado

Descripción

M23

DDI

DDI

Violeta

VT

–

Conector coaxial

MOVILINK® DDI