Cabo coaxial ao instalar os cabos de potência e sinal separadamente

A junção dos cabos de potência e sinal está disponível até uma seção transversal de 10 mm2. Nas seções transversais maiores, o cabo de potência é disposto separadamente do cabo de sinal.

MOVIDRIVE® modular/system/technology, MOVITRAC® advanced

Lado do motor

Lado do conversor

Contato

Sinal

Cor do fio

Cor do fio IEC 60757

Identificação

Montagem

Descrição

M23

DDI

DDI

Violeta

VT

–

Conector coaxial

MOVILINK® DDI