一般技术数据
下列一般技术数据都以这个基本单元为准。
抗干扰性能 | 符合EN 61800-3标准;第2种环境 |
干扰辐射 | 极限值级别C2,符合EN 61800-3标准。 从规格4起,极限值等级C2需要进线滤波器。 通过相应的措施可以提高抗干扰度。 详细信息参见按照EN 61800-3标准进行符合EMC准则的安装一章。 |
环境温度ϑ环境 | 0 ~ 40°C,无降额 40 ~ 60°C,有降额如果使用了安全选件CS..A,则环境温度最高限制在55°C。 详细信息参见产品手册中的“工程设计”章节 > “选择变频器” > 降额因数。 |
冷却方式 | 通过可调节温度的内置风扇增强空气冷却效果 |
短路电流 | 根据EN 61800-5-1标准,不受影响的短路电流为65 kA。 |
防护等级 | 规格1 ~ 4:IP20,符合EN 60529标准 从规格5起:IP10,符合EN 60529标准(IP20可选) |
污染等级 | 2,符合IEC 60664-1 |
过压类别 | III类,符合IEC 60664-1 |
安装海拔高度: | 高度 ≤ 1000 m时,无限制。 高度 > 1000 m时,受以下限制:
|
电梯 | 安全子功能STO已通过了电梯标准的EN 81--20认证。 |