Dados técnicos gerais
Os dados técnicos gerais a seguir referem-se à unidade básica.
Imunidade a interferências | atende à norma EN 61800-3; 2º ambiente |
Emissão de interferências | Classe de valor limite C2 conforme EN 61800-3. A partir do tamanho 4, é necessário um filtro de rede para a classe de valor limite C2. Com medidas apropriadas, o nível de supressão de interferência pode ser melhorado. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3. |
Temperatura ambiente ϑU | 0 – 40 °C sem redução de potência 40 – 60 °C com redução de potênciaAo usar um opcional de segurança CS..A, a temperatura ambiente é limitada a um máximo de 55 °C. Mais informações podem ser encontradas no manual do produto no capítulo "Planejamento de projeto" > "Seleção de um conversor" > Fatores de redução de potência. |
Tipo de refrigeração | resfriamento de ar reforçado através de um ventilador interno com temperatura controlada |
Corrente de curto-circuito | A corrente de curto-circuito inalterada de acordo com EN 61800-5-1 é de 65 kA. |
Grau de proteção | Tamanhos 1 – 4: IP20 conforme EN 60529 a partir do tamanho 5: IP10 conforme EN 60529 (IP20 opcional) |
Classe de impurezas | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoria de sobretensão | III conforme a IEC 60664-1 |
Altitude de instalação acima do nível do mar: | Com a ≤ 1000 m não há restrições. Com a > 1000 m são válidas as seguintes restrições:
|
Elevadores | A subfunção de segurança STO é certificada de acordo com a norma para elevadores EN 81-20. |