X15: interface de encoder

Especificação

Quantidade

1

Encoders suportados, comprimento máximo do cabo

Resolver, máx. 100 m

Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m

Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m

Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C (diferencial), máx. 300 m

Encoder HIPERFACE® com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder SEW (RS485) com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder com sinais RS422, máx. 100 m

Tensão de alimentação do encoder 1 (X15:15)

12 VCC, ±10%

Tensão de alimentação do encoder 3 (X15:13)

24 VCC, -10%, +20%

Corrente máxima de saída Imáx

500 mA

Pico de corrente Ipico para 150 μs

1000 mA

Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder

Sim, não é permitido curto-circuito permanente

Frequência máxima de entrada

HTL, TTL sen/cos: 250 kHz
Resolver: 200 Hz

Sensores de temperatura avaliáveis

Termistor PTC (TF)
Termostato bimetálico (TH)
Sensor de temperatura KTY84 –130 (KY)
Pt1000 (PK ou PI)

Conexão

Conector D‑Sub, contato fêmea de 15 polos