X15: Interfaz de encoder

Especificación

Cantidad

1

Encoder compatibles, longitud máxima del cable

Resólver, máx. 100 m

Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m

Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m

Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C (diferencial), máx. 300 m

Encoder HIPERFACE® con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder SEW-EURODRIVE (RS485) con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder con señales RS422, máx. 100 m

Tensión de alimentación de encoder 1 (X15:15)

12 V CC, ±10 %

Tensión de alimentación de encoder 3 (X15:13)

24 V CC, -10 %, +20 %

Corriente de salida máxima Imáx

500 mA

Corriente de pico Imáx para 150 μs

1000 mA

Protección de cortocircuito de alimentación de encoder

Sí, un cortocircuito constante no es admisible

Frecuencia de entrada máxima

HTL/TTL sen/cos: 250 kHz
Resólver: 200 Hz

Sondas térmicas evaluables

Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo (TF)
Termostato bimetálico (Th)
Sonda térmica KTY84 –130 (KY)
Pt1000 (PK o PI)

Conexión

Conector enchufable Sub D, conector hembra de 15 polos