X16: interface MOVILINK® DDI
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Tensão de saída | 24 VCC, -10%, +20% |
Corrente máxima de saída Imáx | 500 mA |
Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder | Sim, não é permitido curto-circuito permanente |
Conexão | Conector FAKRA, contato fêmea |
Comprimento máximo do cabo | 200 m |