Informação geral
Unidade | MDX9.A-....-2.3-4.. | MDX91A-....-2.3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | ||||
Tipo | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 152 | 218 | 315 | 459 | 729 | 764 |
Consumo de potência 24 V | W | 30 | 15 | 20 | |||
Supressão de interferência | – | Com supressão de interferência integrada | |||||
Conexão PE | – | Pino M6 | Pino M8 | Pino M10t | |||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 1 | |||||
Tempo mínimo da rede desligada para desligar | s | 10 | |||||
Peso | – | 6.6 | 12.1 | 24.1 | |||
Dimensões | – | ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais | |||||