Chopper de frenagem

Unidade

MDX9.A-....-2.3-4..

MDX91A-....-2.3-4..

Tamanho

4

5

6

Tipo

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

6.7

4.7

3

2

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

8.5

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

200% × potência de saída aparente SN × 0.9

Contatos da conexão X2

–

Conector

Pino M8

Pino M10