Brems-Chopper

Einheit

MDX9.A-....-2.3-4..

MDX91A-....-2.3-4..

Baugröße

4

5

6

Typ

0213

0290

0420

0570

0840

1080

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

6.7

4.7

3

2

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

8.5

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

200 % × Ausgangsscheinleistung SN × 0.9

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder

Bolzen M8

Bolzen M10