概述

单位

MDX9.A-....-2.3-4..

MDX91A-....-2.3-4..

规格

4

5

6

型号

0213

0290

0420

0570

0840

1080

功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。

W

152

218

315

459

729

764

功率消耗24 V

W

30

15

20

防干扰

–

集成安装了基础去干扰装置

PI连接

–

M6销轴

M8销轴

M10t销轴

每分钟允许的电源开/关次数

min-1

1

最短“断电”时间

s

10

质量

–

6.6

12.1

24.1

尺寸

–

参见章节电控柜后壁上的准备工作和尺寸图