Conversores a partir do tamanho 4

Existem as 3 comutações a seguir:

Comutação 1

Comutação 2

Comutação 3

[1]

Contator de rede

[4]

CLP

[2]

Resistência de frenagem

[5]

Conversor

[3]

Termostato interno ou relé de sobrecarga

Comutação 1

INFORMAÇÃO

Ao utilizar a comutação 1 (conexão da resistência de frenagem sem contator de rede), o conversor deve ser fornecido externamente com 24 VCC.

INFORMAÇÃO

Ao utilizar a comutação 1, não há isolação galvânico da rede. A unidade não está desenergizada. Se for necessário desconectar a unidade da fonte de alimentação, por ex., para trabalhos elétricos, ela deve ser desligada, por ex., por meio de uma chave geral. A versão do desligamento é sempre específica do sistema, dependendo da aplicação específica e levando em consideração os regulamentos aplicáveis.

O contato de sinal é avaliado no conversor. A entrada digital do conversor utilizada para avaliação deve ser parametrizada para a função "Irregularidade da resistência de frenagem externa"

  • Não é necessária uma reação do CLP.
  • A separação da conexão elétrica através de um dispositivo de comutação externo não é necessária.
  • Se o conversor detectar um chopper de frenagem desgastado, o fluxo de energia é interrompido pelo bloqueio do retificador.
  • O conversor muda para "Bloqueio dos estágios de saída".
Comutação 2

O contato de sinal é avaliado somente no CLP.

Se o termostato interno responder, observar o seguinte:

  • O CLP deve desconectar a rede de alimentação.
  • Não há reação direta no conversor.

Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atual, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação será desconectado.

Comutação 3

O contato de sinal atua diretamente no contator de rede.

Se o termostato interno responder, observar o seguinte:

  • Não é necessária uma reação do CLP.
  • Não há reação direta no conversor.